HUBBELL CANADA
Produits de contrôle et de signalisation, Ethernet industriel, boîtier NEMA 12/4, Cat 5e, P5E
Image of P5E Produits de contrôle et de signalisation, Ethernet industriel, boîtier NEMA 12/4, Cat 5e, P5E

Produits de contrôle et de signalisation, Ethernet industriel, boîtier NEMA 12/4, Cat 5e, P5E

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: P5E

Produits de contrôle et de signalisation, Ethernet industriel, boîtier NEMA 12/4, Cat 5e.

La gamme de plaques murales en polycarbonate de Hubbell comprend des plaques murales de taille standard plus grandes pour fournir une couverture supplémentaire pour masquer l'ouverture brute de la boîte, une esthétique améliorée, une plus grande solidité, une plus grande résistance aux chocs, ainsi qu'une finition facile à nettoyer dans tous les différents types d'environnements. Les plaques murales de taille standard de Hubbell sont 1/8 de pouce plus grandes pour vous offrir une couverture supplémentaire permettant de masquer les ouvertures brutes des boîtes. La profondeur est de ¼ de pouce, ce qui lui permet de s'adapter confortablement à l'appareil, même lors d'installations imparfaites ou lors de travaux de rénovation.

  • Couvercle protecteur transparent
  • Protection contre les surintensités
  • Contacts sécurisés pour les doigts
  • Loquet en acier inoxydable

Standard Product

Général

Application

Cat 5e Ethernet Access

Catalog Number

P5E

Couleur

Gray, Clear

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Circuit Breaker - 3A
  • Electrical - Data Jack - Cat. 5e
  • Electrical - GFCI - Conforms to UL 943 2006 requirement
  • Electrical - In-Cabinet Receptacle - GFCI protected
  • Environmental - Enclosure - NEMA Type 4, 12 and NEMA Type 4X

Spécifications

  • Cover - Clear Polycarbonate (UV Rated)
  • Finish - Powder Coat
  • Housing - Cast Aluminum
  • Latch - Stainless steel

Type d'armoire

NEMA 12/4

Type d'article

Industrial Connectivity

UPC

783585524740

Dimensions

Capacité en pieds cubes

20.672 cu.in

Hauteur

3.2 in

Largeur

3.4 in

Profondeur

1.9 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Plug-In

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified
  • UL Recognized

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Circuit Breaker - 3A
  • Electrical - Data Jack - Cat. 5e
  • Electrical - GFCI - Conforms to UL 943 2006 requirement
  • Electrical - In-Cabinet Receptacle - GFCI protected
  • Environmental - Enclosure - NEMA Type 4, 12 and NEMA Type 4X

Logistique

Quantité dans l'emballage

25