Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: GFBFHP20I
Prises GFCI UL 508 1,5HP - Les produits Hubbell AUTOGUARD® GFR testent et surveillent en permanence la « capacité de protection des personnes » automatiquement. Cette fonction de sécurité brevetée comprend la déconnexion de l'alimentation de la prise si des composants critiques sont endommagés et que la protection GFCI est perdue. De plus, des indicateurs visuels sont clairement fournis sur la face avant de l'appareil représentant « l'état de l'alimentation », la « condition de déclenchement », la « condition de défaut à la terre » et l'état de fin de vie ».
Catalog Number
GFBFHP20I
Couleur
Ivoire
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Série
Heavy Duty
Type
Blank Face, 1.5HP
Type
Standard
UPC
883778450044
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125 V
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
10