HUBBELL CANADA
Produits de protection du courant, prise de DDFT, auto-test, qualité commerciale-hospitalière, 15A 125V, mise à la terre de 3 fils, 2 pôles, 5-15R, avec alarme, amande, GFRST82GYB
Image of GFRST82GYB Produits de protection du courant, prise de DDFT, auto-test, qualité commerciale-hospitalière, 15A 125V, mise à la terre de 3 fils, 2 pôles, 5-15R, avec alarme, amande, GFRST82GYB

Produits de protection du courant, prise de DDFT, auto-test, qualité commerciale-hospitalière, 15A 125V, mise à la terre de 3 fils, 2 pôles, 5-15R, avec alarme, amande, GFRST82GYB

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFRST82GYB

Produits de protection du courant, prise de DDFT, auto-test, qualité commerciale-hospitalière, 15A 125V, mise à la terre de 3 fils, 2 pôles, 5-15R, avec alarme, amande.

Technologie d'auto-test AUTOGUARD® introduite pour la première fois par Hubbell il y a plus de 10 ans… la surveillance d'auto-test est désormais requise dans la norme de sécurité UL 943 GFCI 2015… Les prises GFCI Hubbell AUTOGUARD® testent et surveillent en permanence la « capacité de protection des personnes » automatiquement. Cette fonction de sécurité brevetée comprend la déconnexion de l'alimentation de la prise si des composants critiques sont endommagés et que la protection GFCI est perdue. La surveillance automatique du GFCI est effectuée en continu toutes les 30 secondes. De plus, des indicateurs visuels clairs sont fournis sur la face avant de l'appareil représentant l'état de l'alimentation, les conditions de déclenchement, les conditions de défaut à la terre et l'état de fin de vie. De plus, pour plus de sécurité, l'alimentation sera refusée à la face de la prise si un câblage inversé de la ligne et de la charge devait se produire.

  • Patented AUTOGUARD® self test technology
  • Internal back wiring clamp and guide for quick and secure termination
  • Triple wipe construction
  • Alarm version provides audible notification of a trip condition
  • Technologie d'auto-test brevetée AUTOGUARD® 
  • Pince de câblage arrière interne et guide pour une terminaison rapide et sécurisée 
  • Construction à triple essuyage 
  • La version alarme fournit une notification sonore d'une condition de déclenchement

Général

Catalog Number

GFRST82GYB

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Série

Hospital Grade

Type

Alarm

Type

Standard

UPC

783585534022

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

25