Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: GFRST82LAB
Technologie d'auto-test AUTOGUARD® introduite pour la première fois par Hubbell il y a plus de 10 ans… la surveillance d'auto-test est désormais requise dans la norme de sécurité UL 943 GFCI 2015… Les prises GFCI Hubbell AUTOGUARD® testent et surveillent en permanence la « capacité de protection des personnes » automatiquement. Cette fonction de sécurité brevetée comprend la déconnexion de l'alimentation de la prise si des composants critiques sont endommagés et que la protection GFCI est perdue. La surveillance automatique du GFCI est effectuée en continu toutes les 30 secondes. De plus, des indicateurs visuels clairs sont fournis sur la face avant de l'appareil représentant l'état de l'alimentation, les conditions de déclenchement, les conditions de défaut à la terre et l'état de fin de vie. De plus, pour plus de sécurité, l'alimentation sera refusée à la face de la prise si un câblage inversé de la ligne et de la charge devait se produire.
Catalog Number
GFRST82LAB
Couleur
Amande Clair
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Type
Alarm
Type
Standard
UPC
783585534053
Classe NEMA nominale
5-15R
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
25