HUBBELL CANADA
Produits de signalisation et de contrôle, Ethernet industriel, boîtier NEMA 12/4, 15A 125V, prise DDFT, avec disjoncteur 3A, PR205EB
Image of PR205EB Produits de signalisation et de contrôle, Ethernet industriel, boîtier NEMA 12/4, 15A 125V, prise DDFT, avec disjoncteur 3A, PR205EB

Produits de signalisation et de contrôle, Ethernet industriel, boîtier NEMA 12/4, 15A 125V, prise DDFT, avec disjoncteur 3A, PR205EB

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PR205EB

Produits de signalisation et de contrôle, Ethernet industriel, boîtier NEMA 12/4, 15A 125V, prise DDFT, avec disjoncteur 3A.

  • Couvercle protecteur transparent
  • Protection contre les surintensités
  • Contacts sécurisés pour les doigts
  • Loquet en acier inoxydable

Standard Product

Général

Catalog Number

PR205EB

Couleur

Gray, Clear

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Circuit Breaker - 3A
  • Electrical - Data Jack - Cat. 5e
  • Electrical - GFCI - Conforms to UL 943 2006 requirement
  • Electrical - In-Cabinet Receptacle - GFCI protected
  • Environmental - Enclosure - NEMA Type 4, 12 and NEMA Type 4X

Spécifications

  • Cover - Clear Polycarbonate (UV Rated)
  • Finish - Powder Coat
  • Housing - Cast Aluminum
  • Latch - Stainless steel

Type d'armoire

NEMA 12/4

Type d'article

Industrial Connectivity

UPC

783585524764

Dimensions

Capacité en pieds cubes

75.276 cu.in

Hauteur

5.1 in

Largeur

4.1 in

Profondeur

3.6 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Lié au conducteur

Entrée de câble

Plug-In

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified
  • UL Recognized

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Circuit Breaker - 3A
  • Electrical - Data Jack - Cat. 5e
  • Electrical - GFCI - Conforms to UL 943 2006 requirement
  • Electrical - In-Cabinet Receptacle - GFCI protected
  • Environmental - Enclosure - NEMA Type 4, 12 and NEMA Type 4X

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

600

Quantité dans l'emballage

25