Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: P155EB
Standard Product
Application
15A 125V Power, Cat 5e Ethernet Access and 3A Circuit Breaker
Catalog Number
P155EB
Couleur
Gray, Clear
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Spécifications
Type d'armoire
NEMA 12/4
Type d'article
Industrial Connectivity
UPC
783585524733
Capacité en pieds cubes
34.375 cu.in
Hauteur
5.5 in
Largeur
2.5 in
Profondeur
2.5 in
Entrée de câble
Plug-In
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Quantité dans l'emballage
25