Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: P155E
Standard Product
Application
15A 125V Power and Cat 5e Ethernet Access
Catalog Number
P155E
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Spécifications
Type d'article
UPC
783585524726
Capacité en pieds cubes
29.946 cu.in
Hauteur
4.2 in
Largeur
3.1 in
Profondeur
2.3
Entrée de câble
Plug-In
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
1440
Quantité dans l'emballage
20