HUBBELL CANADA
Produits de signalisation et de contrôle, Ethernet industriel, boîtier NEMA 4X, Cat5e, 15A 125V, prise DDFT, avec disjoncteur 3A, PR4X205EB
Image of PR4X205EB Produits de signalisation et de contrôle, Ethernet industriel, boîtier NEMA 4X, Cat5e, 15A 125V, prise DDFT, avec disjoncteur 3A, PR4X205EB

Produits de signalisation et de contrôle, Ethernet industriel, boîtier NEMA 4X, Cat5e, 15A 125V, prise DDFT, avec disjoncteur 3A, PR4X205EB

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PR4X205EB

Produits de signalisation et de contrôle, Ethernet industriel, boîtier NEMA 4X, Cat5e, 15A 125V, prise DDFT, avec disjoncteur 3A.

  • Couvercle protecteur transparent
  • Protection contre les surintensités
  • Contacts sécurisés pour les doigts
  • Loquet en acier inoxydable

Standard Product

Général

Catalog Number

PR4X205EB

Couleur

Gray, Clear

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Circuit Breaker - 3A
  • Electrical - Data Jack - Cat. 5e
  • Electrical - GFCI - Conforms to UL 943 2006 requirement
  • Electrical - In-Cabinet Receptacle - GFCI protected
  • Environmental - Enclosure - NEMA Type 4, 12 and NEMA Type 4X

Spécifications

  • Cover - Clear Polycarbonate (UV Rated)
  • Finish - Powder Coat
  • Housing - Cast Aluminum
  • Latch - Stainless steel

Type d'armoire

NEMA 4X

Type d'article

Industrial Connectivity

UPC

783585524818

Dimensions

Capacité en pieds cubes

57.664 cu.in

Hauteur

5.3 in

Largeur

3.4 in

Profondeur

3.2 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Lié au conducteur

Entrée de câble

Plug-In

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified
  • UL Recognized

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Circuit Breaker - 3A
  • Electrical - Data Jack - Cat. 5e
  • Electrical - GFCI - Conforms to UL 943 2006 requirement
  • Electrical - In-Cabinet Receptacle - GFCI protected
  • Environmental - Enclosure - NEMA Type 4, 12 and NEMA Type 4X

Logistique

Quantité dans l'emballage

25