HUBBELL CANADA
Produits de signalisation et de contrôle, Ethernet industriel, boîtier NEMA 4X, Cat5e, 15A 125V, prise DDFT, PR4X205E
Image of PR4X205E Produits de signalisation et de contrôle, Ethernet industriel, boîtier NEMA 4X, Cat5e, 15A 125V, prise DDFT, PR4X205E

Produits de signalisation et de contrôle, Ethernet industriel, boîtier NEMA 4X, Cat5e, 15A 125V, prise DDFT, PR4X205E

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PR4X205E

Produits de signalisation et de contrôle, Ethernet industriel, boîtier NEMA 4X, Cat5e, 15A 125V, prise DDFT.

  • Couvercle protecteur transparent
  • Protection contre les surintensités
  • Contacts sécurisés pour les doigts
  • Loquet en acier inoxydable

Standard Product

Général

Catalog Number

PR4X205E

Couleur

Gray, Clear

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Spécifications

  • Cover - Clear Polycarbonate (UV Rated)
  • Finish - Powder Coat
  • Housing - Cast Aluminum
  • Latch - Stainless steel

Type d'article

UPC

783585524801

Dimensions

Hauteur

4.9 in

Largeur

3.6 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Plug-In

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified
  • UL Recognized

Logistique

Quantité dans l'emballage

25