HUBBELL CANADA
Produits de signalisation et de contrôle, Ethernet industriel, boîtier NEMA 4X, Cat5e, P4X5E
Image of P4X5E Produits de signalisation et de contrôle, Ethernet industriel, boîtier NEMA 4X, Cat5e, P4X5E

Produits de signalisation et de contrôle, Ethernet industriel, boîtier NEMA 4X, Cat5e, P4X5E

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: P4X5E

Produits de signalisation et de contrôle, Ethernet industriel, boîtier NEMA 4X, Cat5e.

  • Couvercle protecteur transparent
  • Protection contre les surintensités
  • Contacts sécurisés pour les doigts
  • Loquet en acier inoxydable

Standard Product

Général

Application

Cat 5e Ethernet Access

Catalog Number

P4X5E

Couleur

Gray, Clear

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Circuit Breaker - 3A
  • Electrical - Data Jack - Cat. 5e
  • Electrical - GFCI - Conforms to UL 943 2006 requirement
  • Electrical - In-Cabinet Receptacle - GFCI protected
  • Environmental - Enclosure - NEMA Type 4, 12 and NEMA Type 4X

Spécifications

  • Cover - Clear Polycarbonate (UV Rated)
  • Finish - Powder Coat
  • Housing - Cast Aluminum
  • Latch - Stainless steel

Type d'armoire

NEMA 4X

Type d'article

Industrial Connectivity

UPC

783585524795

Dimensions

Capacité en pieds cubes

21.896 cu.in

Hauteur

3.4 in

Largeur

2.8 in

Profondeur

2.3 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Plug-In

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified
  • UL Recognized

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Circuit Breaker - 3A
  • Electrical - Data Jack - Cat. 5e
  • Electrical - GFCI - Conforms to UL 943 2006 requirement
  • Electrical - In-Cabinet Receptacle - GFCI protected
  • Environmental - Enclosure - NEMA Type 4, 12 and NEMA Type 4X

Logistique

Quantité dans l'emballage

20