Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: P4X155EB
Standard Product
Application
15A 125V Power, Cat 5e Ethernet Access and 3A Circuit Breaker
Catalog Number
P4X155EB
Couleur
Gray, Clear
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Spécifications
Type d'article
UPC
783585524788
Hauteur
5.5 in
Largeur
2.3 in
Entrée de câble
Plug-In
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Quantité dans l'emballage
20