HUBBELL CANADA
Produits haute intensité, unipolaire, série 18, fiche mâle, 400A 600V CA/CC max, noir, HBL18400MBK
Image of HBL18400MBK Produits haute intensité, unipolaire, série 18, fiche mâle, 400A 600V CA/CC max, noir, HBL18400MBK

Produits haute intensité, unipolaire, série 18, fiche mâle, 400A 600V CA/CC max, noir, HBL18400MBK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL18400MBK

Produits haute intensité, unipolaire, série 18, fiche mâle, 400A 600V CA/CC max, noir.

Le dispositif de câblage Hubbell – Kellems série 18, à nez sphérique, les fiches et connecteurs unipolaires sont répertoriés cULus pour une utilisation aux États-Unis et au Canada et sont compatibles avec tous les produits concurrents. La série 18 unipolaire est une solution populaire pour les connexions soudées et dans les chantiers navals. Ils sont également largement utilisés dans l'industrie canadienne de la radiodiffusion.

  • Logement à prise facile
  • La vis de retenue non conductrice bloque les contacts en place
  • La grande flèche d'alignement surélevée facilite l'accouplement des dispositifs.

Général

Catalog Number

HBL18400MBK

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Série

18 Series

Type

Male

Type

Bouchons

UPC

783585539430

Caractéristiques électriques

Courant nominal

400 A

Courant nominal

400 A

Description de la tension nominale

600V AC/DC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

10