HUBBELL CANADA
Produits pour usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, mâle, entrée à bride, 16A 220-240V, 2-pôles, 3-fils, mise à la terre, vis de connexion, bleu, étanche à l'eau, HBL316B6W
Image of HBL316B6W Produits pour usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, mâle, entrée à bride, 16A 220-240V, 2-pôles, 3-fils, mise à la terre, vis de connexion, bleu, étanche à l'eau, HBL316B6W
Discontinué

Produits pour usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, mâle, entrée à bride, 16A 220-240V, 2-pôles, 3-fils, mise à la terre, vis de connexion, bleu, étanche à l'eau, HBL316B6W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL316B6W

Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, mâle, entrée à bride, 16A 220-240V, 2-pôles, 3-fils, mise à la terre, vis terminales, bleu, étanche.

Dispositifs étanches - Les fiches, connecteurs, entrées et prises à broches et manchons CEI 60309 de Hubbell sont les produits les plus performants disponibles. La série HBL® de broches et de manchons IEC a été conçue pour le marché nord-américain exigeant. Hubbell a été le premier et est toujours le seul fabricant d'appareils CEI 60309 aux États-Unis et possède de nombreuses fonctionnalités innovantes mentionnées ci-dessous. La gamme de fiches et de connecteurs IEC est fabriquée avec un boîtier monobloc robuste et ultra résistant. Le support de contact en polyester thermodurci offre une haute résistance au cheminement électrique. Ils résistent à des températures plus élevées pouvant résulter d’une surcharge ou d’un arc électrique. Le serre-câble externe robuste offre un soulagement de tension supérieur sur les conducteurs. Les fiches et prises de puissance nominale de Hubbell répondent aux exigences NEC 430.109(F) et sont reconnues comme un moyen de déconnexion approuvé en « ligne de vue ».

  • Boîtier monobloc robuste
  • Support de contact en polyester thermodurci
  • Broches monobloc solides pour un contact électrique fiable

Watertight

Général

Application

High Ampacity Watertight Connections

Catalog Number

HBL316B6W

Conditions environnementales

Watertight

Couleur

Blue

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Insulated Body

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - 3000V AC
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V RMS
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA C22.2 No. 0.17
  • Environmental - Ingress Protection - IP67 Suitability
  • Environmental - Moisture Resistance - Watertight per IEC 60309-1.
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum - 40°C w/o impact
  • Mechanical - Cord Grip Retention - Per CSA C22.2 No.182.1 /UL1682
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are a permanent part of the device housing
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and IEC conventions

Série

HBL Heavy Duty

Spécifications

  • Contact Carrier - High-Impact Thermoset
  • Gaskets - Solid Neoprene
  • Housing - Zytel® 101 Nylon
  • Locking Ring - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Phase Pins - Brass

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

Type

Standard Service

Type

Watertight Inlet

Type d'article

Single Flanged

UPC

783585403199

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

16 A

Courant nominal

16 A

Courant nominal

16 A

Description de la tension nominale

220-240 VAC

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

3840

Résistance diélectrique

Withstands 3000V Minimum in

Tension nominale

220-240 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Watertight

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified File LR280C
  • UL Classified to IEC 60309-1 IEC 60309-2
  • UL Listed, File E146032

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - 3000V AC
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V RMS
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA C22.2 No. 0.17
  • Environmental - Ingress Protection - IP67 Suitability
  • Environmental - Moisture Resistance - Watertight per IEC 60309-1.
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum - 40°C w/o impact
  • Mechanical - Cord Grip Retention - Per CSA C22.2 No.182.1 /UL1682
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are a permanent part of the device housing
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and IEC conventions

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10