HUBBELL CANADA
Produits unipolaires, capuchon de dispositif mâle, série 150 ampères, blanc, HBL15MCAPW
Image of HBL15MCAPW Produits unipolaires, capuchon de dispositif mâle, série 150 ampères, blanc, HBL15MCAPW
Image of HBL15MCAPW Produits unipolaires, capuchon de dispositif mâle, série 150 ampères, blanc, HBL15MCAPW

Produits unipolaires, capuchon de dispositif mâle, série 150 ampères, blanc, HBL15MCAPW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL15MCAPW

Produits unipolaires, capuchon de dispositif mâle, série 150 ampères, blanc.

Hubbell Wiring Device – Kellems propose une gamme complète de fiches, de prises et d'accessoires unipolaires innovants et de haute qualité des séries 15 et 16 pour les environnements les plus exigeants. Les appareils unipolaires constituent le bon choix pour fournir une distribution d'énergie électrique temporaire pour les divertissements, les parcs à thème, les équipements de carnaval, les concerts, la réalisation de films et de nombreuses autres applications nécessitant une alimentation temporaire. Les appareils unipolaires ont été conçus dans un souci de facilité de montage et de démontage, aucun outil spécial n'est requis. Une vis de retenue non conductrice à haute résistance suffit pour verrouiller solidement les contacts sur le manchon isolé.

  • Capuchon d'appareil mâle
  • Série 150 A
  • Blanc

Général

Catalog Number

HBL15MCAPW

Couleur

Blanc

Série

15 Series

Type

Male

Type

Protective Cap

UPC

783585458489

Dimensions

Poids

0.05 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

150 A

Courant nominal

150 A

Description de la tension nominale

600V AC/DC

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • National Electric Code (NEC), ANSI/NFPA 70
  • UL and cUL Listed
  • UL Enclosure Types 3R, 4X, 12

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

25