HUBBELL CANADA
Produits unipolaires, couvercle anti-intempéries, non-métallique, noir, HBLNCBK
Image of HBLNCBK Produits unipolaires, couvercle anti-intempéries, non-métallique, noir, HBLNCBK

Produits unipolaires, couvercle anti-intempéries, non-métallique, noir, HBLNCBK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLNCBK

Produits unipolaires, couvercle anti-intempéries, non-métallique, noir.

Hubbell Wiring Device – Kellems propose une gamme complète de fiches, de prises et d'accessoires unipolaires innovants et de haute qualité des séries 15 et 16 pour les environnements les plus exigeants. Les appareils unipolaires constituent le bon choix pour fournir une distribution d'énergie électrique temporaire pour les divertissements, les parcs à thème, les équipements de carnaval, les concerts, la réalisation de films et de nombreuses autres applications nécessitant une alimentation temporaire. Les appareils unipolaires ont été conçus dans un souci de facilité de montage et de démontage, aucun outil spécial n'est requis. Une vis de retenue non conductrice à haute résistance suffit pour verrouiller solidement les contacts sur le manchon isolé.

  • Couverture résistante aux intempéries
  • Non métallique
  • Noir

Standard Product

Général

Application

Weatherproofing

Catalog Number

HBLNCBK

Construction

Fabricated

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Non-Metallic

Matériel - quincaillerie de montage

Mounts to Device

Série

16 Series

Type

Weather Protective Cover

Type d'article

Cover

UPC

783585198460

Dimensions

Taille de l'afficheur

1 Device

Caractéristiques électriques

Courant nominal

400 A

Courant nominal

400 A

Description de la tension nominale

600V AC/DC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • National Electric Code (NEC), ANSI/NFPA 70
  • UL and cUL Listed
  • UL Enclosure Types 3R, 4X, 12

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2375

Quantité dans l'emballage

25