HUBBELL CANADA
Produits unipolaires, prise femelle, terminaison par montants filetés, série 150 ampères, bleu, HBL15FRSBL
Image of HBL15FRSBL Produits unipolaires, prise femelle, terminaison par montants filetés, série 150 ampères, bleu, HBL15FRSBL

Produits unipolaires, prise femelle, terminaison par montants filetés, série 150 ampères, bleu, HBL15FRSBL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL15FRSBL

Produits unipolaires, prise femelle, terminaison par montants filetés, série 150 ampères, bleu.

Hubbell Wiring Device – Kellems propose une gamme complète de fiches, de prises et d'accessoires unipolaires innovants et de haute qualité des séries 15 et 16 pour les environnements les plus exigeants. Les appareils unipolaires constituent le bon choix pour fournir une distribution d'énergie électrique temporaire pour les divertissements, les parcs à thème, les équipements de carnaval, les concerts, la réalisation de films et de nombreuses autres applications nécessitant une alimentation temporaire. Les appareils unipolaires ont été conçus dans un souci de facilité de montage et de démontage, aucun outil spécial n'est requis. Une vis de retenue non conductrice à haute résistance suffit pour verrouiller solidement les contacts sur le manchon isolé.

  • Terminaison à montant fileté
  • Série 150 A
  • Bleu

Standard Product

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial

Catalog Number

HBL15FRSBL

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Bleu

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Brass/Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Amperage Rating - 150A Maximum
  • Electrical - Voltage Ratings - 600V AC Maximum
  • 250V DC Maximum
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #8 to #2 AWG

Série

15 Series

Spécifications

  • Base Compound - Thermoplastic Elastomer (TPE)
  • Contact Material - Brass
  • Mounting Hole - 3x Ø .20"
  • Retaining Screw Material - Nylon
  • Termination - 5/16-18 Threaded Stud

Type

Female

Type

Receptacle, Stud Type

Type d'article

Female Receptacle

UPC

783585458304

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Threaded Stud

Courant nominal

150 A

Courant nominal

150 A

Courant nominal

150 A

Description de la tension nominale

600V AC/DC

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

90000

Lié au conducteur

Calibre des fils

#4 AWG Type SC/PPC Wire

Nombre de fils

None

Nombre de pôles

1-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • National Electric Code (NEC), ANSI/NFPA 70
  • UL and cUL Listed
  • UL Enclosure Types 3R, 4X, 12

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Amperage Rating - 150A Maximum
  • Electrical - Voltage Ratings - 600V AC Maximum
  • 250V DC Maximum
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #8 to #2 AWG

Logistique

Quantité dans l'emballage

25