Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL460P5WP
Dispositifs étanches - Les fiches, connecteurs, entrées et prises à broches et manchons CEI 60309 de Hubbell sont les produits les plus performants disponibles. La série HBL® de broches et de manchons IEC a été conçue pour le marché nord-américain exigeant. Hubbell a été le premier et est toujours le seul fabricant d'appareils CEI 60309 aux États-Unis et possède de nombreuses fonctionnalités innovantes mentionnées ci-dessous. La gamme de fiches et de connecteurs IEC est fabriquée avec un boîtier monobloc robuste et ultra résistant. Le support de contact en polyester thermodurci offre une haute résistance au cheminement électrique. Ils résistent à des températures plus élevées pouvant résulter d’une surcharge ou d’un arc électrique. Le serre-câble externe robuste offre un soulagement de tension supérieur sur les conducteurs. Les fiches et prises de puissance nominale de Hubbell répondent aux exigences NEC 430.109(F) et sont reconnues comme un moyen de déconnexion approuvé en « ligne de vue ».
Étanchéité
Application
Connexions étanches à haute intensité
Catalog Number
HBL460P5WP
Conditions environnementales
Étanchéité
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Isolation
Corps isolé
Matériau
thermoplastique
Matériel - quincaillerie de montage
Monté sur cordon
Performance
Série
HBL Heavy Duty
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Type
Standard Service
Type
Bouchon avec broche pilote
Type d'article
fiche mâle
UPC
783585365534
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Description de la tension nominale
3 Phase 600 VAC
Description du courant nominal
60 A
Phase
Three Phase
Résistance diélectrique
Withstands 3000V Minimum in
Tension nominale
3 Phase 600 VAC
Calibre des fils
#8 AWG to #2 AWG
Nombre de conducteurs
4-Wire Grounding
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Étanchéité
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Performance
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Type de cordon
All Portable
Quantité dans l'emballage
10