Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL460P6W
Dispositifs étanches - Les fiches, connecteurs, entrées et prises à broches et manchons CEI 60309 de Hubbell sont les produits les plus performants disponibles. La série HBL® de broches et de manchons IEC a été conçue pour le marché nord-américain exigeant. Hubbell a été le premier et est toujours le seul fabricant d'appareils CEI 60309 aux États-Unis et possède de nombreuses fonctionnalités innovantes mentionnées ci-dessous. La gamme de fiches et de connecteurs IEC est fabriquée avec un boîtier monobloc robuste et ultra résistant. Le support de contact en polyester thermodurci offre une haute résistance au cheminement électrique. Ils résistent à des températures plus élevées pouvant résulter d’une surcharge ou d’un arc électrique. Le serre-câble externe robuste offre un soulagement de tension supérieur sur les conducteurs. Les fiches et prises de puissance nominale de Hubbell répondent aux exigences NEC 430.109(F) et sont reconnues comme un moyen de déconnexion approuvé en « ligne de vue ».
Étanche
Application
High Ampacity Watertight Connections
Catalog Number
HBL460P6W
Conditions environnementales
Watertight
Couleur
Rouge
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Isolation
Insulated Body
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Performance
Série
HBL Heavy Duty
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Type
Standard Service
Type
Watertight Plug
Type d'article
Male Plug
UPC
783585365541
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Description de la tension nominale
380-415 VAC
Description du courant nominal
60/63 A
Phase
Multi Phase
Résistance diélectrique
Withstands 3000V Minimum in
Tension nominale
380-415 VAC
Calibre des fils
#8 AWG to #2 AWG
Nombre de conducteurs
4-Wire Grounding
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Watertight
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Performance
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Type de cordon
All Portable
Quantité dans l'emballage
10