HUBBELL CANADA
Image of HBL560R6W Produits à usage intensif, broche et manchon CEI, HBL560R6W

Produits à usage intensif, broche et manchon CEI, HBL560R6W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL560R6W

Produits pour usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, femelle, prise, 60/63 A, 200/346-240/415 V;220/380-240/415 V, 4-pôles, 5-fils de terre, vis de borne, rouge, 4X et IP69k.

Dispositifs étanches - Les fiches, connecteurs, entrées et prises à broches et manchons CEI 60309 de Hubbell sont les produits les plus performants disponibles. La série HBL® de broches et de manchons IEC a été conçue pour le marché nord-américain exigeant. Hubbell a été le premier et est toujours le seul fabricant d'appareils CEI 60309 aux États-Unis et possède de nombreuses fonctionnalités innovantes mentionnées ci-dessous. La gamme de fiches et de connecteurs IEC est fabriquée avec un boîtier monobloc robuste et ultra résistant. Le support de contact en polyester thermodurci offre une haute résistance au cheminement électrique. Ils résistent à des températures plus élevées pouvant résulter d’une surcharge ou d’un arc électrique. Le serre-câble externe robuste offre un soulagement de tension supérieur sur les conducteurs. Les fiches et prises de puissance nominale de Hubbell répondent aux exigences NEC 430.109(F) et sont reconnues comme un moyen de déconnexion approuvé en « ligne de vue ».

  • Logement non métallique isolé
  • Codage couleur des logements en fonction de la tension pour une identification facile
  • Couvercle à fermeture automatique avec joint d'étanchéité résistant à la corrosion.

Watertight

Général

Application

High Ampacity Watertight Connections

Catalog Number

HBL560R6W

Conditions environnementales

Watertight

Couleur

Rouge

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Isolation

Insulated Body

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstand 3000V AC
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V RMS
  • Environmental - Flammability -V-0
  • Environmental - Ingress Protection - Type 3R, 3RX, 4X and IP68, IP69k Suitability
  • Environmental - Moisture Resistance - Watertight per IEC 60309-1
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum - 40°C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - Per CSA C22.2 No. 182.1 / UL1682
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device housing
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and IEC conventions

Série

HBL Heavy Duty

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

Type

Standard Service

Type

Watertight Receptacle

Type d'article

Single Flanged

UPC

783585575629

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Description de la tension nominale

200/346-240/415 V V;220/380-240/415 V V

Description du courant nominal

60/63 A

Phase

Multi Phase

Résistance diélectrique

Withstands 3000V Minimum in

Tension nominale

  • 200/346-240/415 V V
  • 220/380-240/415 V V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#8 AWG to #2 AWG

Nombre de conducteurs

5-Wire Grounding

Nombre de fils

5-Wire

Nombre de pôles

4-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Watertight

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified File LR280C
  • UL Classified to IEC 60309-1 IEC 60309-2
  • UL Listed to UL1682

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstand 3000V AC
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V RMS
  • Environmental - Flammability -V-0
  • Environmental - Ingress Protection - Type 3R, 3RX, 4X and IP68, IP69k Suitability
  • Environmental - Moisture Resistance - Watertight per IEC 60309-1
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum - 40°C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - Per CSA C22.2 No. 182.1 / UL1682
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device housing
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and IEC conventions

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10