HUBBELL CANADA
Image of HBL560R6WP Produits à usage intensif, broche et manchon CEI, HBL560R6WP
Image of HBL560R6WP Produits à usage intensif, broche et manchon CEI, HBL560R6WP

Produits à usage intensif, broche et manchon CEI, HBL560R6WP

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL560R6WP

Produits robustes, dispositifs à broches et manchons CEI, qualité industrielle, femelle, prise avec manchon pilote, 60/63 A, 200/346-240/415 V ; 220/380-240/415 V, 4 pôles, 5 fils Fil de mise à la terre, vis de borne, rouge, 4X et IP69k.

Dispositifs étanches - Les fiches, connecteurs, entrées et prises à broches et manchons CEI 60309 de Hubbell sont les produits les plus performants disponibles. La série HBL® de broches et de manchons IEC a été conçue pour le marché nord-américain exigeant. Hubbell a été le premier et est toujours le seul fabricant d'appareils CEI 60309 aux États-Unis et possède de nombreuses fonctionnalités innovantes mentionnées ci-dessous. La gamme de fiches et de connecteurs IEC est fabriquée avec un boîtier monobloc robuste et ultra résistant. Le support de contact en polyester thermodurci offre une haute résistance au cheminement électrique. Ils résistent à des températures plus élevées pouvant résulter d’une surcharge ou d’un arc électrique. Le serre-câble externe robuste offre un soulagement de tension supérieur sur les conducteurs. Les fiches et prises de puissance nominale de Hubbell répondent aux exigences NEC 430.109(F) et sont reconnues comme un moyen de déconnexion approuvé en « ligne de vue ».

  • Logement non métallique isolé
  • Codage couleur des logements en fonction de la tension pour une identification facile
  • Couvercle à fermeture automatique avec joint d'étanchéité résistant à la corrosion.

Étanche

Général

Application

High Ampacity Watertight Connections

Catalog Number

HBL560R6WP

Conditions environnementales

Watertight

Couleur

Rouge

Famille de produit

HBL Heavy Duty

Isolation

Insulated Body

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstand 3000V AC
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V RMS
  • Environmental - Flammability -V-0
  • Environmental - Ingress Protection - Type 3R, 3RX, 4X and IP68, IP69k Suitability
  • Environmental - Moisture Resistance - Watertight per IEC 60309-1
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum - 40°C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - Per CSA C22.2 No. 182.1 / UL1682
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device housing
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and IEC conventions

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

Type

Standard Service

Type

Watertight Receptacle w/ Pilot Sleeve

Type d'article

Single Flanged

UPC

783585365800

Dimensions

Poids

2.45 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Description de la tension nominale

200/346-240/415 V V;220/380-240/415 V V

Description du courant nominal

60/63 A

Phase

Multi Phase

Résistance diélectrique

Withstands 3000V Minimum in

Tension nominale

  • 200/346-240/415 V V
  • 220/380-240/415 V V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#8 AWG to #2 AWG

Nombre de conducteurs

5-Wire Grounding

Nombre de fils

5-Wire

Nombre de pôles

4-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Watertight

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified File LR280C
  • UL Classified to IEC 60309-1 IEC 60309-2
  • UL Listed to UL1682

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstand 3000V AC
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V RMS
  • Environmental - Flammability -V-0
  • Environmental - Ingress Protection - Type 3R, 3RX, 4X and IP68, IP69k Suitability
  • Environmental - Moisture Resistance - Watertight per IEC 60309-1
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum - 40°C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - Per CSA C22.2 No. 182.1 / UL1682
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device housing
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and IEC conventions

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10