HUBBELL CANADA
Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, accessoires, adaptateur étanche, pour 30 et 32A- 5-fils ou 60 et 63A tous fils, 1/2" NPT, fourni avec matériel, SAC34
Image of SAC34 Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, accessoires, adaptateur étanche, pour 30 et 32A- 5-fils ou 60 et 63A tous fils, 1/2" NPT, fourni avec matériel, SAC34

Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, accessoires, adaptateur étanche, pour 30 et 32A- 5-fils ou 60 et 63A tous fils, 1/2" NPT, fourni avec matériel, SAC34

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SAC34

Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, accessoires, adaptateur étanche, pour 30 et 32A- 5-fils ou 60 et 63A tous fils, 1/2" NPT, fourni avec matériel.

  • Qualité industrielle
  • Adaptateur étanche aux liquides

3/4" NPT

Général

Catalog Number

SAC34

Conditions environnementales

Watertight

Couleur

Aluminium

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 3,000V AC
  • Electrical - Max Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94-5VA and V-0 classification
  • Environmental - Ingress Protection - IP67 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous: 75° C
  • Minimum Continuous: -40° C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - In accordance with UL746C
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are a part of the external label and molded into the receptacle mount
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and International conventions

Série

Accessories

Spécifications

  • Accessory Item - Conduit Adapter
  • Assembly Screws - Stainless Steel
  • Gaskets - Neoprene
  • Hinge Spring - Stainless Steel

Type

3/4" NPT

Type

Liquidtight Adapter

Type d'article

Liquid-Tight Adapter

UPC

783585140018

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Watertight

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 3,000V AC
  • Electrical - Max Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94-5VA and V-0 classification
  • Environmental - Ingress Protection - IP67 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous: 75° C
  • Minimum Continuous: -40° C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - In accordance with UL746C
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are a part of the external label and molded into the receptacle mount
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and International conventions

Configuration

Type de cordon

All Portable

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3200

Quantité dans l'emballage

5