Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: IN320BF
Watertight
Application
High Ampacity Watertight Connections
Catalog Number
IN320BF
Conditions environnementales
Watertight When Installed
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Thermoset
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Série
Accessories
Spécifications
Type
For Receptacles/Connectors
Type
Replacement Interior
Type d'article
Replacement Interior
UPC
783585420028
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
16 A
Courant nominal
16 A
Description de la tension nominale
100-130 VAC
Tension nominale
100-130 VAC
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Watertight When Installed
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Performance
Quantité dans l'emballage
10