HUBBELL CANADA
Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, femelle, intérieur de remplacement, pour 20A 4-fils, fournis avec vis, noir en polyester thermodurci, IN420CF
Image of IN420CF Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, femelle, intérieur de remplacement, pour 20A 4-fils, fournis avec vis, noir en polyester thermodurci, IN420CF

Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, femelle, intérieur de remplacement, pour 20A 4-fils, fournis avec vis, noir en polyester thermodurci, IN420CF

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: IN420CF

Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, femelle, intérieur de remplacement, pour 20A 4-fils, fournis avec vis, noir en polyester thermodurci.

  • Sequential contact engagement
  • Multi-Contact Spring to minimize temperature rise
  • Engagement de contact séquentiel 
  • Ressort multi-contact pour minimiser l'augmentation de la température

Watertight

Général

Application

High Ampacity Watertight Connections

Catalog Number

IN420CF

Conditions environnementales

Watertight When Installed

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Thermoset

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 3,000V AC
  • Electrical - Max Working Voltage - 600V AC RM
  • Environmental - Flammability - UL94-5VA and V-0 classification
  • Environmental - Ingress Protection - IP67 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Max. Continuous:75°C
  • Min. Continuous:-40°C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - In accordance with UL746C
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are a part of the external label and molded into the receptacle mount
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and International conventions

Série

Accessories

Spécifications

  • Assembly Screws - Stainless Steel
  • Contact Carrier - High-Impact Thermoset
  • Gaskets - Neoprene
  • Hinge Spring - Stainless Steel
  • Terminal Screws - Stainless Steel

Type

For Receptacles/Connectors

Type

Replacement Interior

Type d'article

Replacement Interior

UPC

783585420066

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V/250 VAC

Tension nominale

125 V/250 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Watertight When Installed

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 3,000V AC
  • Electrical - Max Working Voltage - 600V AC RM
  • Environmental - Flammability - UL94-5VA and V-0 classification
  • Environmental - Ingress Protection - IP67 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Max. Continuous:75°C
  • Min. Continuous:-40°C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - In accordance with UL746C
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are a part of the external label and molded into the receptacle mount
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and International conventions

Logistique

Quantité dans l'emballage

10