Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: IN330BM
Watertight
Catalog Number
IN330BM
Conditions environnementales
Watertight When Installed
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Série
Accessories
Spécifications
Type
For Plugs/Inlets
Type
Replacement Interior
Type d'article
Replacement Interior
UPC
783585420196
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
250 VAC
Résistance diélectrique
Withstands 3000V Minimum in
Tension nominale
250 VAC
Calibre des fils
#12 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Watertight When Installed
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Performance
Quantité dans l'emballage
10