HUBBELL CANADA
Produits à usage intensif, dispositifs unipolaires, qualité industrielle, accessoires, capuchon de dispositif femelle, pour 300/400A 600V CA/CC, conducteur unique, rouge., HBLFCAPR
Image of HBLFCAPR Produits à usage intensif, dispositifs unipolaires, qualité industrielle, accessoires, capuchon de dispositif femelle, pour 300/400A 600V CA/CC, conducteur unique, rouge., HBLFCAPR

Produits à usage intensif, dispositifs unipolaires, qualité industrielle, accessoires, capuchon de dispositif femelle, pour 300/400A 600V CA/CC, conducteur unique, rouge., HBLFCAPR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLFCAPR

Produits à usage intensif, dispositifs unipolaires, qualité industrielle, accessoires, capuchon de dispositif femelle, pour 300/400A 600V CA/CC, conducteur unique, rouge.

  • Qualité industrielle
  • Accessoires
  • Capuchon d'appareil femelle

Général

Catalog Number

HBLFCAPR

Couleur

Rouge

Indicateur EU RoHs

No

Série

16 Series

Type

Female

Type

Protective Cap

UPC

783585848662

Caractéristiques électriques

Courant nominal

400 A

Courant nominal

400 A

Description de la tension nominale

600V AC/DC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • National Electric Code (NEC), ANSI/NFPA 70
  • UL and cUL Listed
  • UL Enclosure Types 3R, 4X, 12

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1200

Quantité dans l'emballage

25