Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLDFGN
Standard Product
Application
High Ampacity
Catalog Number
HBLDFGN
Couleur
Vert
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Isolation
Insulated Body
Matériau
Brass and Elastomer
Nombre de goupilles
1) In, 1) Out
Performance
Série
16 Series
Spécifications
Température fonctionnement
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Type
Double Female
Type
Gender Reversing Devices
Type d'article
Gender Reverser
UPC
783585003337
Courant nominal
400 A
Courant nominal
400 A
Courant nominal
400 A
Description de la tension nominale
600V AC/DC
Puissance en Watts
360000
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL 498 And UL1691
Performance
Température fonctionnement
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Nombre de goupilles
1) In, 1) Out
Nombre d'unités sur la palette
1680
Quantité dans l'emballage
10