HUBBELL CANADA
Produits à usage intensif, Dispositifs unipolaires, qualité industrielle, femelle-mâle-mâle-mâle, Tri-Tap, 400A 600V CA/CC, conducteur unique, pré-câblé, blanc, HBLF3MW
Image of HBLF3MW Produits à usage intensif, Dispositifs unipolaires, qualité industrielle, femelle-mâle-mâle-mâle, Tri-Tap, 400A 600V CA/CC, conducteur unique, pré-câblé, blanc, HBLF3MW

Produits à usage intensif, Dispositifs unipolaires, qualité industrielle, femelle-mâle-mâle-mâle, Tri-Tap, 400A 600V CA/CC, conducteur unique, pré-câblé, blanc, HBLF3MW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLF3MW

Produits à usage intensif, Dispositifs unipolaires, qualité industrielle, femelle-mâle-mâle-mâle, Tri-Tap, 400A 600V CA/CC, conducteur unique, pré-câblé, blanc.

  • Qualité industrielle
  • Femelle-Mâle-Mâle-Mâle
  • Tri-Tap

Standard Product

Général

Application

High Ampacity

Catalog Number

HBLF3MW

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Isolation

Insulated Body

Matériau

Brass and Elastomer

Nombre de goupilles

1) In, 3) Out- Male-Female-Female-Female

Performance

  • Electrical - Amperage Rating - 400A Maximum
  • Electrical - Voltage Ratings - 600V AC Maximum
  • 250V DC Maximum
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device

Série

16 Series

Spécifications

  • Body Material - Thermoplastic Elastomer
  • Contact Material - Brass
  • Product Type - T's" and Tri-Taps
  • Tee and Tap Type - Tri-Tap

Température fonctionnement

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type

3-Fer Female-Male-Male-Male

Type

Tees and 3-Fers

Type d'article

Tri-Taps

UPC

783585112466

Caractéristiques électriques

Courant nominal

400 A

Courant nominal

400 A

Courant nominal

400 A

Description de la tension nominale

600V AC/DC

Puissance en Watts

360000

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL 498 And UL1691

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Amperage Rating - 400A Maximum
  • Electrical - Voltage Ratings - 600V AC Maximum
  • 250V DC Maximum
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device

Température fonctionnement

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Configuration

Nombre de goupilles

1) In, 3) Out- Male-Female-Female-Female

Logistique

Quantité dans l'emballage

10