Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLFRBL
Hubbell Wiring Device – Kellems propose une gamme complète de fiches, de prises et d'accessoires unipolaires innovants et de haute qualité des séries 15 et 16 pour les environnements les plus exigeants. Les appareils unipolaires constituent le bon choix pour fournir une distribution d'énergie électrique temporaire pour les divertissements, les parcs à thème, les équipements de carnaval, les concerts, la réalisation de films et de nombreuses autres applications nécessitant une alimentation temporaire. Les appareils unipolaires ont été conçus dans un souci de facilité de montage et de démontage, aucun outil spécial n'est requis. Une vis de retenue non conductrice à haute résistance suffit pour verrouiller solidement les contacts sur le manchon isolé.
Standard
Application
High Ampacity Connections
Catalog Number
HBLFRBL
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Bleu
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Elastomer / Elastomeric
Matériel - quincaillerie de montage
Threaded Thru-Hole
Performance
Série
16 Series
Spécifications
Type
Female Double Set Screw
Type
Receptacle
Type d'article
Panel Mount Receptacle
UPC
783585112602
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
400 A
Courant nominal
400 A
Courant nominal
400 A
Description de la tension nominale
600V AC/DC
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
240000
Calibre des fils
#4 AWG to #4/0 AWG
Nombre de fils
1-Wire
Nombre de pôles
1-Pole
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Performance
Nombre d'unités sur la palette
12288
Quantité dans l'emballage
25