HUBBELL CANADA
Produits à usage intensif, dispositifs unipolaires, qualité industrielle, trousse d'accessoires, pour dispositifs câblés, pour 300/400A 600V CA/CC, conducteur unique, vis de fixation, HBLPK
Image of HBLPK Produits à usage intensif, dispositifs unipolaires, qualité industrielle, trousse d'accessoires, pour dispositifs câblés, pour 300/400A 600V CA/CC, conducteur unique, vis de fixation, HBLPK

Produits à usage intensif, dispositifs unipolaires, qualité industrielle, trousse d'accessoires, pour dispositifs câblés, pour 300/400A 600V CA/CC, conducteur unique, vis de fixation, HBLPK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLPK

Produits à usage intensif, dispositifs unipolaires, qualité industrielle, trousse d'accessoires, pour dispositifs câblés, pour 300/400A 600V CA/CC, conducteur unique, vis de fixation.

  • Qualité industrielle
  • Kit d'accessoires
  • Pour appareils filaires

Général

Catalog Number

HBLPK

Indicateur EU RoHs

Yes

Performance

  • Electrical - Amperage Rating - 400A Maximum
  • Electrical - Voltage Ratings - 600V AC Maximum
  • 250V DC Maximum
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device

Série

16 Series

Spécifications

  • Contact Material - Brass
  • Product Type - Accessories
  • Replacement Part Type - Termination Kit

Type

Accessory kit

Type

Accessory

UPC

783585113098

Caractéristiques électriques

Courant nominal

400 A

Courant nominal

400 A

Description de la tension nominale

600V AC/DC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 498 And UL1691

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Amperage Rating - 400A Maximum
  • Electrical - Voltage Ratings - 600V AC Maximum
  • 250V DC Maximum
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device

Logistique

Quantité dans l'emballage

100