Marque: Bell
No de catalogue: LL1000S
Catalog Number
LL1000S
Construction
Metallic
Couleur
Gris
Description de température de couleur
Warm White
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Lumens
0-2000 Lumens
Résistant aux intempéries
Yes
Sortie d'éclairage
997 lm
Source d'éclairage
LED
Température de couleur
3000 K
Type
Lighting
Type d'appareil
Architectural;Flood;Swivel
UPC
050169917558
Capacité en pieds cubes
90.43385 cu.in
Hauteur
3.73 in
Largeur
3.73 in
Longueur
Poids
0.765 lb
Profondeur
6.5 in
Lumens par Watt
73.7
Puissance en Watts
13.3 W
Tension nominale
120 V
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Code National de l'Électricité
Compliant
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Description de température de couleur
Warm White
Lumens
0-2000 Lumens
Résistant aux intempéries
Yes
Sortie d'éclairage
997 lm
Température de couleur
3000 K
Nombre d'unités sur la palette
1536
Quantité dans l'emballage
4
Type d'emballage
Clear Box