Marque: TradeSelect
No de catalogue: 6650
Protector plate, Meets requirements of Canadian Electric Code rule 12-616
Application
Protector plate. Meets requirements of CEC rule 12-616.
Catalog Number
6650
Couleur
Gris
Matériau
Steel
Type
Accessories
Type de support
No Bracket
UPC
626463013137
Élévation du sol
No
Poids
6.5 lb
Profondeur actuelle
0.5 in
Enregistré pour certification
CSA
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
18000
Quantité dans l'emballage
50