Marque: Burndy
No de catalogue: PU998
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Use with Y46 and PAT46 Series Crimpers
Capacité de force de sertissage
15 ton
Catalog Number
PU998
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
998
Matériau
Stainless Steel
Type
Dies
Type de matrice
P Die
UPC
781810629031
UPC 14 Digit GTIN
00781810629031
Poids
0.23 lb
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Capacité de force de sertissage
15 ton
Contenu de l'emballage
Die only
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
1