HUBBELL CANADA
Adaptateur de matrice en U 12T, à utiliser avec la série 46 15T, PUADP1
SKU-PUADP1

Adaptateur de matrice en U 12T, à utiliser avec la série 46 15T, PUADP1

Marque: Burndy

No de catalogue: PUADP1

Adaptateur de matrice en U en acier inoxydable à utiliser avec les sertisseuses 15-Ton de la série 46.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Adaptateur de style double
  • À utiliser avec les matrices de style U de 12 tonnes
  • À utiliser dans les sertisseuses de la série 46 de 15 tonnes

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y46 and PAT46 Series Crimpers

Capacité de force de sertissage

15 ton

Catalog Number

PUADP1

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Stainless Steel

Type

Die

Type d'outil

Adapter, U Die

Type de matrice

U Die

UPC

781810033883

UPC 14 Digit GTIN

00781810033883

Dimensions

Dimension - Hauteur en pouces

2.02

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

50

Dimension - Largeur (pouces)

1.63

Dimension - Largeur en millimètres

42

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.97

Dimensions

1.97 po x 1.63 po x 2.02 po

Hauteur

2.02 in

Largeur

1.63 in

Longueur

1.97 in

Poids

1.86 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

15 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Adapter only

Nombre d'unités sur la palette

891

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

1