HUBBELL CANADA
Image of 000038634412 Puits d'accès
Image of 000038634412 Puits d'accès

Puits d'accès

Marque: thermOweld

No de catalogue: 000038634412

Puits d'accès au sol à usage intensif 12" de diamètre X 12" de longueur avec couvercle en fonte.

  • Ground Access Wells provide ready access to ground electrode for testing and inspection purposes
  • To prevent displacement by frost, the access well must be longer than the frost line is deep
  • Ground Access Wells are available in many variations

Général

Catalog Number

000038634412

Matériau

PVC/Cast Iron

UPC

781810570463

Dimensions

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur

12 in

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage