HUBBELL CANADA
Image of 000038634430 Puits d'accès

Puits d'accès

Marque: thermOweld

No de catalogue: 000038634430

Puits d'accès au sol à usage intensif 12" de diamètre X 30" de longueur avec couvercle en fonte Longueur avec couvercle en fonte.

  • Ground Access Wells provide ready access to ground electrode for testing and inspection purposes
  • To prevent displacement by frost, the access well must be longer than the frost line is deep
  • Ground Access Wells are available in many variations

Général

Catalog Number

000038634430

Matériau

PVC/Cast Iron

UPC

781810679432

Dimensions

Longueur

30 in