HUBBELL CANADA
Image of BG-25-L Équilibreur 25# avec verrouillage., BG-25-L

Équilibreur 25# avec verrouillage., BG-25-L

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: BG-25-L

Nom de la collection: ToolAssistPro™

Équilibreur 25# avec verrouillage.

  • Construction robuste en acier avec finition cuite au four en polyester noir
  • Support de montage réglable renforcé avec chape forgée pour montage au plafond et trous supplémentaires pour fixation de la chaîne de sécurité
  • Ressort lubrifié en permanence,Comprend un clip pour outil de sécurité et un arrêt de câble réglable.
ERGO-YellowMedLogo

Général

Capacité de charge

22 - 27

Catalog Number

BG-25-L

Série

BG – Heavy Duty Series

Type

Reel

UPC

783246009500

Dimensions

Longueur de câble active

8

Liée à la force

Capacité de charge

22 - 27