HUBBELL CANADA
Image of BH-02 Équilibreur d'outils à usage intensif 1.1-4.4 lbs., BH-02

Équilibreur d'outils à usage intensif 1.1-4.4 lbs., BH-02

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: BH-02

Nom de la collection: ToolAssistPro™

Équilibreur d'outils à usage intensif 1.1-4.4 lbs.

  • Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression
  • Câble en acier à usage intensif
  • Les crochets supérieurs et inférieurs sont munis de loquets de sécurité à ressort
  • Réglage facile avec des outils courants à partir de l'extérieur du boîtier.
ERGO-YellowMedLogo

Général

Capacité de charge

1.1 - 4.4

Catalog Number

BH-02

Série

BH – Extra Heavy Duty Series

Type

Reel

UPC

783246008725

Dimensions

Poids brut de l'emballage

2.2

Liée à la force

Capacité de charge

1.1 - 4.4