HUBBELL CANADA
Image of BH-05 Équilibreur d'outils à usage intensif 5.5-11 lbs., BH-05

Équilibreur d'outils à usage intensif 5.5-11 lbs., BH-05

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: BH-05

Nom de la collection: ToolAssistPro™

Équilibreur d'outils à usage intensif 5.5-11 lbs.

  • Rugged die cast aluminum housing
  • Heavy duty steel wire rope,Both top and bottom hooks have spring-loaded safety latches
  • Easy adjustment with everyday tools from outside housing
  • Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression
  • câble métallique en acier robuste, les crochets supérieur et inférieur sont dotés de loquets de sécurité à ressort
  • réglage facile avec des outils quotidiens depuis l'extérieur du boîtier.
ERGO-YellowMedLogo

Général

Capacité de charge

5.5 - 11

Catalog Number

BH-05

Série

BH – Extra Heavy Duty Series

Type

Reel

UPC

783246008848

Dimensions

Poids brut de l'emballage

3.3

Liée à la force

Capacité de charge

5.5 - 11