HUBBELL CANADA
Quincaillerie d'armoire, kit de loquet de cadenas pour armoires murales, REKH
Image of REKH Quincaillerie d'armoire, kit de loquet de cadenas pour armoires murales, REKH

Quincaillerie d'armoire, kit de loquet de cadenas pour armoires murales, REKH

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: REKH

Quincaillerie pour armoires, Kit de moraillon de cadenas pour armoires murales.

Kit de moraillon pour cadenas pour armoires murales

Padlock Kit

Général

Application

REBOX® Enclosure Accessories

Catalog Number

REKH

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Type

Padlock Kit

Type d'article

UPC

662620815572

Dimensions

Largeur

1.7 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

1