HUBBELL CANADA
Réacteur de ligne CA - Triphasé, 480V Impédance 3%, 88 uH, 250 A, ALRB250CBC
Image of ALRB250CBC Réacteur de ligne CA - Triphasé, 480V Impédance 3%, 88 uH, 250 A, ALRB250CBC
Discontinué

Réacteur de ligne CA - Triphasé, 480V Impédance 3%, 88 uH, 250 A, ALRB250CBC

Marque: Acme Electric

No de catalogue: ALRB250CBC

Réacteur de ligne CA - Triphasé, 240 Volts 6% Z - 480 Volts 3% Z - 600 Volts 2,4% Z, 88 uH, 250 A.

  • Protège contre les chutes de tension dommageables
  • élimine les déclenchements intempestifs
  • réduit les surtensions et les pointes de courant
  • prolonge la durée de vie des moteurs et des composants à semi-conducteurs.

Général

Catalog Number

ALRB250CBC

Catégorie de produit

AC Line Reactor

Classe d'isolation UL

180°C

Courant de réactance

250 A

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Inductance

88 uH

Largeur des trous de montage

4.60 in. (11.7 mm)

Matériau des enroulements

CU

Plage d'inductance

0-150 uH

Puissance du moteur

200 HP

Tension primaire

240V / 480V / 600V

Type de matériel

ZFIN

UPC

047503000489

Dimensions

Dimensions

8 po x 10.8 po x 8.5 po

Hauteur

8.5 in

Largeur

10.8 in

Largeur des trous de montage

4.60 in. (11.7 mm)

Longueur

8 in

Poids

74 lb

Caractéristiques électriques

Courant de réactance

250 A

Fréquence nominale

60 Hz

Inductance

88 uH

Plage d'inductance

0-150 uH

Puissance du moteur

200 HP

Tension primaire

240/480/600 V

Tension primaire

240V / 480V / 600V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

180°C

Norme « CSA »

C22.2 No 66

Norme « UL »

UL 506

Liée à l'opération

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2

Quantité dans l'emballage

1