Marque: Acme Electric
No de catalogue: ALRC016TBC
Catalog Number
ALRC016TBC
Catégorie de produit
AC Line Reactor
Classe d'isolation UL
180°C
Conforme à « CE »
CE Marked
Courant de réactance
16 A
Élévation de température max.
115 Degrees Celsius
Inductance
2297 uH
Largeur des trous de montage
2.00 in. (5.1 mm)
Matériau des enroulements
CU
Plage d'inductance
751+ uH
Puissance du moteur
10 HP
Tension primaire
240V / 480V / 600V
Type de matériel
ZFIN
UPC
047503000540
Dimensions
4 po x 6.5 po x 4.75 po
Hauteur
4.75 in
Largeur
6.5 in
Largeur des trous de montage
2.00 in. (5.1 mm)
Longueur
4 in
Poids
9 lb
Courant de réactance
16 A
Fréquence nominale
60 Hz
Inductance
2297 uH
Plage d'inductance
751+ uH
Puissance du moteur
10 HP
Tension primaire
240/480/600 V
Tension primaire
240V / 480V / 600V
Classe d'isolation UL
180°C
Conforme à « CE »
CE Marked
Norme « CSA »
C22.2 No 66
Norme « UL »
UL 506
Élévation de température max.
115 Degrees Celsius
Nombre d'unités sur la palette
18
Quantité dans l'emballage
1