HUBBELL CANADA
Réacteur de ligne CA - Triphasé, 480V Impédance 5%, 4594 uH, 8 A, ALRC008TBC
Image of ALRC008TBC Réacteur de ligne CA - Triphasé, 480V Impédance 5%, 4594 uH, 8 A, ALRC008TBC
Discontinué

Réacteur de ligne CA - Triphasé, 480V Impédance 5%, 4594 uH, 8 A, ALRC008TBC

Marque: Acme Electric

No de catalogue: ALRC008TBC

Réacteur de ligne CA - Triphasé, 240 Volts 10% Z - 480 Volts 5% Z - 600 Volts 4% Z, 4594 uH, 8 A, marqué CE.

  • Protège contre les chutes de tension dommageables
  • élimine les déclenchements intempestifs
  • réduit les surtensions et les pointes de courant
  • prolonge la durée de vie des moteurs et des composants à semi-conducteurs.

Général

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Catégorie de produit

AC Line Reactor

Catalog Number

ALRC008TBC

Classe d'isolation UL

180°C

Conforme à « CE »

CE Marked

Courant de réactance

8 A

Inductance

4594 uH

Largeur des trous de montage

2.00 in. (5.1 mm)

Matériau des enroulements

CU

Plage d'inductance

751+ uH

Puissance du moteur

5 HP

Tension primaire - Serpentin

240V / 480V / 600V

Type de matériel

ZFIN

UPC

047503000526

Dimensions

Dimensions

3.75 po x 6.5 po x 4.75 po

Hauteur

4.75 in

Largeur

6.5 in

Largeur des trous de montage

2.00 in. (5.1 mm)

Longueur

3.75 in

Poids

6 lb

Caractéristiques électriques

Courant de réactance

8 A

Fréquence nominale

60 Hz

Inductance

4594 uH

Plage d'inductance

751+ uH

Puissance du moteur

5 HP

Tension primaire

240/480/600 V

Tension primaire - Serpentin

240V / 480V / 600V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

180°C

Conforme à « CE »

CE Marked

Norme « CSA »

C22.2 No 66

Norme « UL »

UL 506

Liée à l'opération

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

48

Quantité dans l'emballage

1