HUBBELL CANADA
Image of GFRST20GY Réceptacle autotest, GFCI 20A, GFRST20GY

Réceptacle autotest, GFCI 20A, GFRST20GY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFRST20GY

Dispositifs de protection du courant, prise DDFT, auto-test, 20A 125V, mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-20R, gris.

Général

Catalog Number

GFRST20GY

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Zinc plated steel
  • Power Contacts - Brass

Type

Standard

Type

Standard

UPC

883778122101

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2240

Quantité dans l'emballage

10