Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: GFTWRST15I
Catalog Number
GFTWRST15I
Couleur
Ivoire
Famille de produit
Heavy Duty
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Spécifications
Type
Standard
Type
Inviolable, résistant aux intempéries
UPC
883778122590
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Classe NEMA nominale
5-15R
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Norme(s) de l'industrie
Meets All NEC® Requirements
Nombre d'unités sur la palette
2240
Quantité dans l'emballage
10