HUBBELL CANADA
Image of GFTWRST15LA Réceptacle autotest, GFCI, TRWR 15A, GFTWRST15LA

Réceptacle autotest, GFCI, TRWR 15A, GFTWRST15LA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFTWRST15LA

Dispositifs de protection du courant, prise, auto-test, DDFT, TRWR, qualité commerciale, 15A 125V, mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-15R, Amande clair.

  • Conception brevetée d'obturateur pour une protection Inviolable 
  • Répond aux exigences NEC pour TR (517-18c) et WR (406.9), résistance aux UV et à la corrosion pour les applications difficiles et humides 
  • Technologie auto-test AUTOGUARD® brevetée 
  • Protège contre l'inversion de ligne et de charge, pas d'alimentation au face ou en aval si l'appareil est mal câblé

Général

Catalog Number

GFTWRST15LA

Couleur

Amande Clair

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Zinc plated steel
  • Power Contacts - Brass

Type

Standard

Type

Inviolable, résistant aux intempéries

UPC

883778122613

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2400

Quantité dans l'emballage

10