HUBBELL CANADA
Image of GFWRST20BK Réceptacle autotest, GFCI, WR 20A, GFWRST20BK
Discontinué

Réceptacle autotest, GFCI, WR 20A, GFWRST20BK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFWRST20BK

Dispositifs de protection du courant, prise, auto-test, DDFT, WR, qualité commerciale, 20A 125V, mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-20R, noir.

  • Technologie autotest brevetée AUTOGUARD® 
  • répond aux exigences NEC en matière de résistance aux intempéries (406.9), résistance aux UV et à la corrosion pour les applications difficiles et humides 
  • Protège contre l'inversion de la ligne et de la charge, pas d'alimentation sur le face ou en aval si l'appareil est mal câblé

Général

Catalog Number

GFWRST20BK

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Zinc plated steel
  • Power Contacts - Brass

Type

Standard

Type

Résistant aux intempéries

UPC

883778122491

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2240

Quantité dans l'emballage

10