HUBBELL CANADA
Réceptacle à lame droite GFCI TRWR Commercial Hospital Grade, Autotest 20A, GFTWRST83I
Image of GFTWRST83I Réceptacle à lame droite GFCI TRWR Commercial Hospital Grade, Autotest 20A, GFTWRST83I
Discontinué

Réceptacle à lame droite GFCI TRWR Commercial Hospital Grade, Autotest 20A, GFTWRST83I

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFTWRST83I

Dispositifs à lame droite, Prise DDFT, résistant aux intempéries et aux intempéries, qualité commerciale-hospitalière, auto-test, 20A 125V, mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-20R, ivoire.

Général

Catalog Number

GFTWRST83I

Couleur

Ivoire

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Brass
  • Power Contacts - Brass

Type

Standard

Type

Inviolable, résistant aux intempéries

UPC

783585485379

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Logistique

Quantité dans l'emballage

10