Marque: Wiegmann
No de catalogue: R1008
Catalog Number
R1008
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Série
HS/S Wireway Series
Type
Accessory
Type d'accessoire
Wireway
Type de fini
Polyester Powder
UPC
786725394753
Hauteur
10 in
Largeur
10 in
Profondeur
1 in
Profondeur actuelle
1.25 in
Classe NEMA nominale
1
Enregistré pour certification
cULus
Indicateur EU RoHs
No
Nombre d'unités sur la palette
279
Quantité dans l'emballage
1