HUBBELL CANADA
Réglage manuel, 20A, 250V CA, L6-20, 2', 12/3 SJTW, GFPILST20250LKA
Image of GFPILST20250LKA Réglage manuel, 20A, 250V CA, L6-20, 2', 12/3 SJTW, GFPILST20250LKA
Image of GFPILST20250LKA Réglage manuel, 20A, 250V CA, L6-20, 2', 12/3 SJTW, GFPILST20250LKA

Réglage manuel, 20A, 250V CA, L6-20, 2', 12/3 SJTW, GFPILST20250LKA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFPILST20250LKA

Cordon DDFT robuste Circuit Guard®, Twist-Lock®, réglage manuel, 20A, 250V CA, L6-20, 2', 12/3 SJTW.

Les appareils GFCI portables Hubbell offrent une protection contre les défauts à la terre à l'intérieur comme à l'extérieur. Ils interrompent l'alimentation électrique des charges de l'équipement lorsque la fuite vers la terre atteint 4 à 6 milliampères. Ils sont proposés avec une fonction de réglage automatique ou manuel pour s'adapter à l'application. Un boîtier stabilisé aux UV à fort impact résiste à la poussière, à la lumière du soleil et aux produits chimiques pour une longue durée de vie du produit et un voyant lumineux de panne fournit une confirmation de panne à distance.

  • Boîtier stabilisé aux UV à fort impact pour une longue durée de vie 
  • Circuit imprimé entièrement en verre offrant une immunité à l'humidité 
  • Boîtier DDFT étanche pour une utilisation dans des environnements difficiles 
  • Protection neutre ouverte se déclenche en cas de perte de neutre

La protection du neutre ouvert se déclenche en cas de perte du neutre

Général

Application

Heavy Duty Industrial

Catalog Number

GFPILST20250LKA

Conditions environnementales

Indoor, Outdoor, Wahsdown

Couleur

Noir/Jaune

Matériau

Non-Metallic

Série

Extra Heavy Duty

Températures nominales

-31°F to 150°F (-35°C to 66°C)

Type

Automatic Set

Type

Locking

UPC

783585694481

Dimensions

Poids

1.75 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Phase

1 PH

Tension nominale

250 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

3

Nombre de pôles

2

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor, Outdoor, Wahsdown

Norme(s) de l'industrie

UL 943

Liée à l'opération

Températures nominales

-31°F to 150°F (-35°C to 66°C)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

160

Quantité dans l'emballage

1