Marque: Burndy
No de catalogue: CCSC146600
Application
Cold Shrink, Rated to 2000 Volts, offer insulation and moisture resistant sealing for in-line cable connector systems
Catalog Number
CCSC146600
Couleur
Clear
Matériau
Silicone Rubber
Type de connecteur
RAS
UPC
621945524224
Diamètre
0.63 in
Dimension - Diamètre max. en pouces avant rétrécissement
1.46
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.1 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
5.91 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension nominale
2000 V
Certification - Homologué CSA
Non
Type de connecteur
RAS
Nombre d'unités sur la palette
900
Quantité dans l'emballage
360